??
CAD model selection
K1006.08483232
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1006 - Hinges plastic with fastening screw
Bill of material
K1006.08483232
BESTKIPP
Order No.
K1006.08483232
MATERIAL
Material
Kunststoff
W
Angle
°
A
Distance
95 mm
A1
Distance
31.5 mm
A2
Distance
31.5 mm
A3
Distance
47.5 mm
A4
Distance
47.5 mm
B
Width
95 mm
B2
Distance
60 mm
D1
Thread
M8 mm
D2
Diameter
8 mm
D3
Diameter
18 mm
H
Height
19.0 mm
L
Length
20 mm
F1
4900 N
GEW
Approx. weight
0.2637 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHs
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245219711
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions